Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Estilo de conector hembra :
180°
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
7.5
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
.63mm
-
Tipo de terminal :
Pin
-
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.63 mm [ .024 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.1 – 1.6
-
Longitud de terminal tab :
23 mm [ .9 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
17500