Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
.63mm
-
Tipo de terminal :
Pin
-
Ancho de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.35 – .5
-
Longitud de terminal tab :
23 mm [ .9 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
17500
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)