Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
1.5K
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.6 mm [ .024 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 15
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 1.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1000