Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Corriente nominal típica (A):
11
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Oro
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Ancho de terminal tab :
1 mm [ .039 in ]
-
Tamaño de contacto :
1mm
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.5, .6, .75
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.4 – 2.06 mm [ .055 – .081 in ]
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
20, 19, 18
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .75
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
USCAR-21, SAE/USCAR-2
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
-
Cantidad por empaque :
11000
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)