Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, De placa a placa
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Tipo de salida de cable :
Fijo
-
Material del cuerpo :
PBT GF
-
Ferrule :
Sin
-
Conector y código de polarización :
B
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características de la configuración
-
Bloqueo a presión :
Sin
-
Número de posiciones :
1
Otro
-
Material dieléctrico :
Ninguno
-
Material de recubrimiento de contacto exterior :
Ninguno
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
2200
Dimensiones
-
Altura del conector :
13 mm [ .512 in ]
-
Longitud del producto :
26.4 mm [ 1.039 in ]
-
Ancho de producto :
9.3 mm [ .366 in ]
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Contacto central :
Sin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Otro
Características eléctricas
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 65, 85, 75, 70
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
167, 158, 176, 185, 149
-
Tipo de cable :
RG 174
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal