Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Forma del conector :
Rectangular
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Número de columnas :
10
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento :
Conectable en caliente
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones de potencia :
10
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
10
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
.5 – 1.25 µm [ 19.68 – 49.21 µin ]
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Forma de contacto :
Diapasón
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.7 mm [ .145 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización, Pin guía, Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3 mm [ .118 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.13 mm [ .083 in ]
-
Ancho del conector :
11.08 mm [ .43 in ]
-
Longitud del conector :
40.04 mm [ 1.58 in ]
-
Altura del conector :
17 mm [ .67 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo
-
Cantidad por empaque :
15