Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Interna
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Tipo de antena :
PCB
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
ROE (máx.) :
<2.5:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
902 – 930
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
-
Ganancia (máx.) (dB):
1
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.9 g [ .032 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Montaje en superficie
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Altura de producto :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Longitud del producto :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Ancho de producto :
6.6 mm [ .26 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
915 ISM & ZigBee EE. UU.
Estándares de la industria
-
Tecnología inalámbrica :
ISM, LoRaWAN, Zigbee
-
Aplicación principal :
ISM, LoRaWAN, Zigbee
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
América, UE
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma