Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Ubicación :
Interna
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Orificio pasante/Montaje en lengüeta
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
Dual de EE. UU. y doble banda de la UE
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
2
-
Banda de frecuencia (MHz):
824 – 960, 1710 – 1990
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
824 – 1990
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<3:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
UE, América
Dimensiones
-
Altura de producto :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Longitud del producto :
37.59 mm [ 1.4 in ]
-
Ancho de producto :
15.11 mm [ .595 in ]
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1.8 g [ .0635 oz ]
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
ISM, Celular
-
Tecnología inalámbrica :
ISM, Celular
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena