Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material aislante :
Nailon
-
Material del enchapado del manguito :
Estaño
-
Material del manguito :
Cobre
Características del contacto
-
Tipo de terminal del alambre remachado :
Tipo espada
-
Ancho de la pestaña de conexión :
4.59 mm [ .18 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.83 mm [ .033 in ]
-
Tipo de cable cilindro :
Cerrado
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud del área de conexión del contacto :
16.51 mm [ .649 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
2.92 – 4.31, 4.29
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (in):
.115 – .17, .169
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.04 – 2.62
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Diámetro interior del cable cilindro :
4.39 mm [ .173 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.83 mm [ .033 in ]
-
Longitud total del producto :
27.4 mm [ 1.079 in ]
-
Calibre del cable DIN (mm²):
1 – 2.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Intervalo de temperatura de operación :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
1000
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón