Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
1.2mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Plata (Ag)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.1 – 1.75 mm [ .043 – .069 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.25 – .35
-
Longitud de terminal tab :
15 mm [ .59 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
1000
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)