Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
6.35mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
6.3 mm [ .25 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Ninguno
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Carrete
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 17
-
Calibre del cable (mm²):
.35 – 1
-
Longitud de terminal tab :
20.5 mm [ .807 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme