Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
5mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Grosor de terminal tab :
4.8 mm [ .189 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4000
-
Método de empaque :
Carrete
Características del tipo de producto
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14
-
Calibre del cable (mm²):
2.09 – 2.15
-
Longitud de terminal tab :
22.5 mm [ .88 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme