Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba :
3X
-
Tipo de señal de salida :
Sensibilidad = 12 - 27 mV/V
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
1.5
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
5
Otro
-
Opciones de sensor :
Tubo de ventilación
-
No linealidad ± (%):
0.1
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Dimensiones
-
Altura de producto :
13.8 mm [ .54 in ]
-
Diámetro del producto :
18.97 mm [ 0.746 in ]
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Puente abierto, sin compensación
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión :
Medidor
-
Tipo de empaque :
Montaje de junta tórica
Condiciones de uso
-
Presión (psi):
15
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]