Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Características de la configuración
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
2
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Níquel
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Calibre del cable (mm²):
.518
-
Diámetro del perno :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
17.99 mm [ .708 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.14 – 2.03 mm [ .045 – .08 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme