Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Diámetro de aislamiento compatible (mín.) :
2.3 mm [ .09 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
2.08 – 3.31
-
Calibre del cable (CMA):
3260 – 8230
-
Diámetro del perno :
6.22 mm [ .245 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud del producto :
28.56 mm [ 1.124 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.29 – 3.18 mm [ .09 – .125 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Bolsa/caja
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del cuerpo
-
Color de la manta aislante :
Beige
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Características de la configuración
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
M6
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Níquel
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme