Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Material del terminal de palma :
Cobre
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
5.5 mm [ 0.216 in ]
-
Longitud del barril :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Ancho de terminal :
13.5 mm [ .531 in ]
-
Diámetro externo del barril :
7.9 mm [ 0.311 in ]
-
Longitud del terminal :
39.7 mm [ 1.563 in ]
-
Diámetro de orificio de palma :
8.3
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
6 – 6
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
16
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
-
Tamaño del perno :
M8
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Características de la configuración
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme