Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento :
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Ninguno
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz :
Espaciador
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PBT GF
-
Color del producto :
Naranja
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]