Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Altura de terminal :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.16 – 1.02
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
34 – 18
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longitud del producto :
15.37 mm [ .6 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
30000
-
Método de empaque :
Carrete
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo, Alambre magneto
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.51 mm [ .02 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Orificio
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme