Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Altura de terminal :
3.17 mm [ .125 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.9 mm [ .115 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.9 mm [ .115 in ]
-
Calibre del alambre conductor (AWG):
22 – 18
-
Calibre del alambre conductor (mm²):
.3 – .8
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.16 – 1.02
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
34 – 18
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
7.62 mm [ .3 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50000
-
Método de empaque :
Carrete
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 175 °C [ -40 – 347 °F ]
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto y alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Cable a cable
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Púas
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme