Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Altura de terminal :
8.38 mm [ .33 in ]
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.13 – .36
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
36 – 27
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
31.5 mm [ 1.24 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo, Alambre magneto
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.82 mm [ .032 in ]
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Cobre
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Púas
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme