Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme para cable pigtail
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto y alambre conductor, De varios hilos, Macizo
Características de la configuración
-
Orientación de tira :
Alimentación de extremo
-
Capacidad de empalme :
8
-
Número de estrías :
13
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1.25
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Latón
-
Tipo de barril :
Abierto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Ancho de producto :
10.36 mm [ .408 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
14 – 10, 20 – 1
-
Calibre del cable (mm²):
2 – 5.6, .81 – 2.3
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.62 – 2.58, 3.26 – 4.36
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.128 – .171, .064 – .101
-
Calibre del cable (CMA):
1000 – 9000, 4000 – 11000
-
Grosor del material del terminal :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longitud del producto :
10.36 mm [ .408 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Barra