Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho, Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Requisito de ensamble :
Juego sin ensamblar
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
120
-
Tipo de contacto :
Tipo espada
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul
-
Material de la carcasa :
Policarbonato
Dimensiones
-
Longitud del producto :
69.6 mm [ 2.74 in ]
-
Ancho de producto :
23.4 mm [ .921 in ]
-
Altura del conector :
23.99 mm [ .944 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
2
-
Calibre del cable (mm²):
34 – 35
-
Calibre del cable (CMA):
67100
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado UL :
Reconocido
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa