Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.51 mm [ .02 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.4 – 3.7 mm [ .094 – .146 in ]
-
Longitud del producto :
28.4 mm [ 1.118 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 13
-
Calibre del cable (mm²):
1.03 – 2.62
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1800
-
Método de empaque :
Barra/carrete
Fijación mecánica
-
Fuerza de extracción (kgf):
10.2
-
Fuerza de extracción (Newton):
100
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Características eléctricas
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Bajo
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Grosor de terminal tab :
1.22 mm [ .048 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de barril :
Abierto
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme