Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Descripción de la forma :
ANILLO-008
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
8
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Encapsulado
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del cuerpo
-
Color de la manta aislante :
Amarillo
-
Peso del producto :
1 g [ .03527 oz ]
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Características de la configuración
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 6
-
Diámetro del perno :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.99 mm [ .039 in ]
-
Longitud del producto :
38 mm [ 1.496 in ]
-
Diámetro interno del barril :
6.5 mm [ .256 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme