Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de fundas y mangas aislantes :
Funda de aislamiento
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PVC
-
Color del producto :
Azul
Dimensiones
-
Longitud del producto :
47.7 mm [ 1.878 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bolsa