3
-
Número de posiciones :
96
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Estilo de marco :
Abierto
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Longitud del producto :
93.7 mm [ 3.689 in ]
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
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
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
300