Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables :
Estándar de la industria
-
Tipo de conjunto de cables :
Micro-Match
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho Micro-MaTch
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho Micro-MaTch
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de posiciones de potencia :
0
Características del cuerpo
-
Equilibrado :
Sí
-
Color del cable :
Gris
-
Color del conector (extremo A) :
Rojo
-
Color del conector (extremo B) :
Rojo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.081
-
Diámetro externo de cable :
.93 mm [ .036 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
28
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 105, -30 – 105, -20 – 105
Otro
-
Configuración de ensamble de cables :
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables :
.06 m [ .19 ft ]