Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 175 °C [ -40 – 347 °F ]
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
cuña, Instalación activada
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra, Cubierta aislada
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Transmisión de energía aérea, Red eléctrica aérea
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (ACSR) (AWG/kcmil):
18/1
-
Rango de conductores compatibles (AAC) (AWG/kcmil):
266.8
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme