Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de fundas y mangas aislantes :
Cubierta de aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PVC
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Para tipo de terminal :
Receptáculo
-
Orientación del terminal :
Bandera
Dimensiones
-
Longitud del producto :
17.2 mm [ .677 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Bolsa