Receptáculo
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Retención de contacto :
Con
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Enclavamiento
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Longitud del producto :
33 mm [ 1.3 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100