Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Material de la base del álabe de perforación :
Cobre enchapado en estaño
-
Tecnología de conector para alumbrado público :
Perforación
-
Tipo de conector de iluminación :
Conector de perforación de aislamiento
Características de la configuración
-
Cantidad de pernos :
1, 2
Características eléctricas
-
Clasificación de corriente (A):
63
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
48
-
Flexibilidad :
Flexible
Fijación mecánica
-
Refuerzo mecánico :
Reforzado con fibra
-
Par de rotura del cabezal de corte (Nm):
7
Dimensiones
-
Intervalo de conductores (principal) (AWG):
14 – 00
-
Intervalo de conductores (principal) (mm²):
2.5 – 35
-
Intervalo de conductores (tapa) (mm²):
1.5 – 6
-
Tamaño del cabezal de corte (a través de las arandelas planas) (mm):
10
-
Es compatible con el grosor del aislante del cable (máx.) :
1.8 mm [ .071 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de instalación :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
EN 50483-4, GB 2317, GB 9327, NFC 33 020
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, ANZPAC, Asia, China, EMEA