Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Pin
-
Diámetro de pin de conexión :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Forma de contacto :
Redondo
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.85, 1.06 – 1.85
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.042 – .073, .073
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 26
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – .12
-
Calibre del cable (CMA):
100 – 254
-
Diámetro interno del barril (mm):
.5, 1.72
-
Diámetro interno del barril (in):
.02, .068
-
Grosor del material del terminal :
.24 mm [ .01 in ]
-
Longitud total del producto :
14.25 mm [ .561 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme