Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de conectores (extremo A) :
2
-
Número de conectores (extremo B) :
2
-
Número de fibras :
2
-
Amortiguación de cables :
Búfer ajustado
Características del cuerpo
-
Índice de flamabilidad :
Cubierta apta para fibra óptica, no conductora, para aplicaciones de tendido vertical (OFNR)
-
Color del conector (extremo A) :
Azul
-
Color del conector (extremo B) :
Azul
-
Color del cable :
Negro
-
Tipo de funda (izquierda) :
Norma
-
Tipo de funda (derecha) :
Norma
-
Color de la funda (izquierda) :
Negro
-
Color de la funda (derecha) :
Negro
-
Polaridad :
Invertido
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable de fibra óptica :
OFNR
-
Modo de fibra óptica :
Modo único
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho doble LC
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho doble LC
-
Tipo de conjunto de cables :
LC doble
-
Tipo de fibra :
SM
Dimensiones
-
Diámetro de la fibra óptica del conjunto de cables (µm):
9/125
-
Diámetro externo de cable :
7.5 mm [ .295 in ]
Características de la señal
-
Pérdida de inserción A (máx.) (dB):
.2
-
Pérdida de inserción B (máx.) (dB):
.2
-
Factor de adaptación (dB):
55
Características del contacto
-
Material del ferrule :
Zirconia
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
8 m [ 2.438 ft ]
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones