Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Material base de lámina perforadora :
Cobre enchapado en estaño
-
Tecnología de conectores para alumbrado público :
Perforación
-
Tipo de conector de iluminación :
Conector de perforación de aislamiento
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A):
63
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
50
-
Flexibilidad :
Flexible
Fijación mecánica
-
Refuerzo mecánico :
Reforzado con fibra
-
Par de rotura de cabezal de corte (Nm):
7
Dimensiones
-
Tamaño del conductor (principal) (AWG):
6 – 2
-
Tamaño del conductor (principal) (mm²):
16 – 120
-
Rango de los conductores (derivación) (mm²):
1.5 – 6
-
Medida del cabezal de corte (tomado entre las superficies planas) (mm):
13
-
Es compatible con el grosor del aislante del cable (máx.) :
1.8 mm [ .071 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50483-4, NFC 33 020
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial