Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del tipo de producto
Características del contacto
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.35 – .5
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Otro
-
Terminal transmite :
25 – 40 A (Potencia)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme