Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Contacto central :
Con
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Ancho de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.25 mm [ .01 in ]
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
PBT GF
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Otro
-
Material dieléctrico :
PBT
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
3000
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Gris
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 4500
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
800
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-17
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 90, 100, 85, 65, 75, 70
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
212
-
Tipo de cable :
RG 316, RG 174
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal