Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material de la funda :
EPDM
-
Tipo de alivio de tensión :
Manguito
-
Acabado de carcasa :
Anodizado duro
-
Estilo de bulkhead :
Norma
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) (mm):
4.2
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de fibra óptica :
Juego de adaptador de cable
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aleación de aluminio
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones