Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
-
Estilo de conector hembra :
180°
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello del grupo
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
4
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
.5mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
.5 mm [ .02 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.4 mm [ .016 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.4 – 1.5 mm [ .055 – .059 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.35
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.35
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
22
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
11000
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Contacto preferido del cliente :
No