Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Característica de bloqueo primario :
Cuerpo limpio
-
Estilo del receptáculo :
180°
Características del cuerpo
-
Tipo de sello del terminal :
Sello del grupo
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Clasificación habitual de corriente (A):
6
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
1mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de la pestaña de conexión :
1 mm [ .039 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
1.8 – 2.2 mm [ .071 – .087 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 17
-
Calibre del cable (mm²):
.75 – 1
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
.75, 1
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
17, 18
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
LV214
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
5000
Otro
-
Transmisiones de terminales :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Contacto de preferencia del cliente :
No