Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de conductores :
8
-
Número de alambres :
7
-
Número de pares :
8
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
PE
-
Material del conductor :
Cobre
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor (mm):
.48
-
Diámetro externo de cable :
6.5 mm [ .26 in ]
-
Tamaño de alambre (AWG):
26
-
Longitud del cable :
100 m [ 328.08 ft ]
-
Calibre del cable (AWG):
26
-
Calibre del cable (mm²):
.14
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 60 °C [ -4 – 140 °F ]
-
Tipo de cable :
Cable para aplicaciones industriales
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bolsa