Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de abrazadera para red eléctrica :
Abrazadera de anclaje
-
Tipo de brazo de sujeción :
Brazos fijos
-
Técnica de instalación :
Tipo de cuña cónica de plástico
-
Opciones de componentes de potencia :
Autoportante
Operación/aplicación
-
Aplicación de voltaje :
Baja tensión
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
NFC 33 042
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
100
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
-
Carga de rotura (mín.) (kN):
2
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme