Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster relleno de vidrio PBT 30%
-
Color de la carcasa :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
10, 12
-
Calibre del cable (mm²):
4, 6
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme