Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Material aislante :
PVF2
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño
-
Material de manga :
Cobre
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Pin
-
Grosor de terminal tab :
.99 mm [ .039 in ]
-
Diámetro de pin de conexión :
2.6 mm [ .1 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Forma de contacto :
Redondo, Redondo
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Longitud de área de conexión de contacto :
9.9 mm [ .39 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
3.81 – 6.35, 6.4
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.15 – .25, .25
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 6
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Diámetro interno del barril :
6.43 mm [ .253 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.79 mm [ .03 in ]
-
Longitud total del producto :
29.16 mm [ 1.15 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
150 °C [ 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Pieza suelta