Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tamaño del perno :
8, M4
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.185 g [ .0065 oz ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal con brida de horquilla
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.79 mm [ .031 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
4.95 mm [ .195 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Longitud del producto :
20.45 mm [ .805 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.05 – 4.95 mm [ .12 – .195 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Diámetro del perno :
4.17 mm [ .164 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
1.25 – 2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
100