Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Pin de cable
-
Diámetro de pin de conexión :
3.17 mm [ .125 in ]
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Forma de contacto :
Redondo, Redondo
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
3 – 4.9, 4.9
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in):
.118 – .193, .193
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 2.5
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Diámetro interno del barril :
2.51 mm [ .099 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longitud total del producto :
20.32 mm [ .8 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja