Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3 – 4.3 mm [ .118 – .169 in ]
-
Longitud del producto :
19 mm [ .748 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 2.5
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Barra/carrete
Otro
-
Línea :
Primera calidad
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Fijación mecánica
-
Fuerza de extracción (kgf):
8.1
-
Fuerza de extracción (Newton):
80
-
Tipo de retención de la conexión :
Muesca
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RU (Programa de componentes de UL), CSA
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de barril :
Abierto
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]