Característica de bloqueo primario :
Lengüeta de bloqueo
Características del contacto
-
Tipo de crimpado :
Engarce en forma de F
-
Clasificación habitual de corriente (A):
30
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Tamaño del contacto :
2.8 mm
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Ancho de la pestaña de conexión :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Grosor de la pestaña de conexión :
.8 mm [ .031 in ]
-
Enchapado de la interfaz :
Plata (Ag)
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Cable
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.7 – 3.7 mm [ .106 – .145 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
13 – 11
-
Calibre del cable (mm²):
2.5 – 4
-
Búsqueda de calibre de cable (mm²):
2.5, 3, 4
-
Búsqueda de calibre de cable (AWG):
11, 12, 13
-
Longitud de la pestaña :
31 mm [ 1.22 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de operación (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad de bultos :
2700
Otro
-
Transmisiones de terminales :
25 – 40 A (Potencia)