Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Ranura de inspección
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
332.937
Características del contacto
-
Clase de parte para uso militar :
Clase II
-
Tipo de terminal de horquilla :
Terminal de lengüeta rectangular
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (CMA):
750000 – 850000
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Longitud del producto :
113.54 mm [ 4.47 in ]
-
Diámetro interno del barril :
31.55 mm [ 1.242 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25
-
Método de empaque :
Caja