Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Níquel
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.25 mm [ .01 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Oro (Au)
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Sellable :
No
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Carrete
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 2.2
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
1.25, .3, 2, .9, .08, .5, .13, .2, .05
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
30, 20, 22, 24, 14, 26, 16, 18
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme