Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2 – 2.3 mm [ .079 – .091 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .85
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.5, .75, .6
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
20, 18, 19
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2500
-
Método de empaque :
Encapsulado
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
USCAR-21
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello del grupo
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme